SN74LS299N

AKTIV

Universelle Verschiebungs-/Speicherregister | N | 20 | 0 to 70

Gleich wie: SN74LS299N.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere SN74LS299 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von SN74LS299

  • Multiplexed Inputs/Outputs Provide Improved Bit Density
  • Four Modes of Operations:
    • Hold (Store)
    • Shift Left
    • Shift Right
    • Load Data
  • Operates with Outputs Enabled or at High Z
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Can Be Cascaded for N-Bit Word Lengths
  • SN54LS323 and SN74LS323 Are Similar But Have Synchronous Clear
  • Applications:
    • Stacked or Push-Down Registers Buffer Storage, and Accumulator Registers

 

Beschreibung von SN74LS299

These Schottky TTL eight-bit universal registers feature multiplexed inputs/outputs to achieve full eight-bit data handling in a single 20-pin package. Two function-select inputs and two output-control inputs can be used to choose the modes of operation listed in the function table.

Synchronous parallel loading is accomplished by taking both function-select lines, S0 and S1, high. This places the three-state outputs in a high-impedance state, which permits data that is applied on the input/output lines to be clocked into the register. Reading out of the register can be accomplished while the outputs are enabled in any mode. A direct overriding input is provided to clear the register whether the outputs are enabled or off.

 

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren