SN74LS592N

AKTIV

Binärzähler, 8 Bit, mit Eingangsregistern | N | 16 | 0 to 70

Gleich wie: SN74LS592N.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere SN74LS592 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN74LS592

  • Parallel Register Inputs ('LS592)
  • Parallel 3-State I/O: Register Inputs/ Counter Outputs ('LS593)
  • Counter has Direct Overriding Load and Clear
  • Accurate Counter Frequency:DC to 20 MHz

 

Beschreibung von SN74LS592

The 'LS592 comes in a 16-pin package and consists of a parallel input, 8-bit storage register feeding an 8-bit binary counter. Both the register and the counter have individual positive-edge-triggered clocks. In addition, the counter has direct load and clear functions. A low-going RCO\ pulse will be obtained when the counter reaches the hex word FF. Expansion is easily accomplished for two stages by connecting RCO\ of the first stage to CCKEN\ of the second stage. Cascading for larger count chains can be accomplished by connecting RCO\ of each stage to CCK of the following stage.

The 'LS593 comes in a 20-pin package and has all the features of the 'LS592 plus 3-state I/O, which provides parallel counter outputs. The tables below show the operation of the enable (CCKEN, CCKEN\) inputs. A register clock enable (RCKEN\) is also provided.

 

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren