SN74LS697DW

AKTIV

Synchrone Aufwärts-/Abwärts-Binärzähler mit 4 Bit, Ausgangsregistern und Tri-State-Ausgängen mit Multiplexern | DW | 20 | 0 to 70

Gleich wie: SN74LS697DW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere SN74LS697 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN74LS697

  • 4-Bit Counters/Registers
  • Multiplexed Outputs for Counter or Latched Data
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • 'LS696 … Decade Counter, Direct Clear'LS697…Binary Counter, Direct Clear'LS699…Binary Counter, Synchronous Clear

 

Beschreibung von SN74LS697

These low-power Schottky LSI devices incorporate synchronous up/down counters, four-bit D-type registers, and quadruple two-line to one-line multiplexers with three state outputs in a single 20-pin package. The up/down counters are programmable from the data inputs and feature enable P\ and enable T\ and a ripple-carry output for easy expansion. The register/counter select input R/C\, selects the counter when low and the register when high for the three-state outputs, QA, QB, QC, and QD. These outputs are rated at 12 and 24 milliamperes (54LS/74LS) for good bus driving performance.

Both the counter CCK and register clock RCK are positive-edge triggered. The counter clear CCLR\ is active low and is asynchronous on the 'LS696 and 'LS697, synchronous on the 'LS699. Loading of the counter is accomplished when LOAD\ is taken low and a positive transition occurs on the counter clock CCK.

Expansion is easily accomplished by connecting RCO\ of the first stage to ENT\ of the second stage, etc. All ENP\ inputs can be tied common and used as a master enable or disable control.

 

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren