Produktdetails

Technology family LV-A Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 20
Technology family LV-A Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 20
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • VCC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • VCC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74LV138A device is 3-line to 8-line decoders/demultiplexers designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

The conditions at the binary-select inputs (A0, A1, A2) and the three enable inputs (G2, G0, G1) select one of eight output lines. The two active-low (G0, G1) and one active-high (G2) enable inputs reduce the need for external gates or inverters when expanding.

The SN74LV138A device is 3-line to 8-line decoders/demultiplexers designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

The conditions at the binary-select inputs (A0, A1, A2) and the three enable inputs (G2, G0, G1) select one of eight output lines. The two active-low (G0, G1) and one active-high (G2) enable inputs reduce the need for external gates or inverters when expanding.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74AHC165 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit seriellem Eingang/parallelem Ausgang, 2 bis 5,5 V Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74HC165B-EP AKTIV Verbessertes Produkt – Ach-Bit- Parallellast-Schieberegister Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet SN74LV138A 3-Line to 8-Line Decoders or Demultiplexers datasheet (Rev. N) PDF | HTML 15 Mär 2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74LV138A IBIS Model

SCEM129.ZIP (16 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Beinhaltete Information:
  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
  • Werksstandort
  • Montagestandort

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos