14-pin (PW) package image

SN74LVC14APWRG3 AKTIV

6-Kanal-Wechselrichter, 2 bis 3,6 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN74LVC14A

  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-A)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)
  • Operate from 1.65 V to 3.6 V VCC
  • Specified from –40°C to +85°C, –40°C to 125°C, and –55°C to 125°C
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 6.4 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

Beschreibung von SN74LVC14A

The SN54LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.

The devices contain six independent inverters and perform the Boolean function Y = A.

Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3-V or 5-V system environment.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren