NEU

SN74LVC1G06B-Q1

AKTIV

SN74LVC1G06B-Q1

AKTIV

Produktdetails

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Open-drain outputs support 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High open-drain output drive strength:

    • 32mA at 5V
    • 24mA at 3.3V
    • 8mA at 2.5V
    • 4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.6ns at 5V; 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Open-drain outputs support 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High open-drain output drive strength:

    • 32mA at 5V
    • 24mA at 3.3V
    • 8mA at 2.5V
    • 4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.6ns at 5V; 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004

The SN74LVC1G06B-Q1 device is a single inverter with open-drain output. The SN74LVC1G06B-Q1 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.

The SN74LVC1G06B-Q1 device is a single inverter with open-drain output. The SN74LVC1G06B-Q1 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74LVC1G06B-Q1 Automotive Single 1.1V to 5.5V Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet PDF | HTML 29.09.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos