NEU

SN74LVC1G08B

AKTIV

Produktdetails

Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.8ns at 5V; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.8ns at 5V; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78

The SN74LVC1G08B device is a single 2-input positive-AND gate with a Push-Pull output.

The SN74LVC1G08B device is a single 2-input positive-AND gate with a Push-Pull output.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74LVC1G08B Single 2–Input Positive-AND Gate datasheet PDF | HTML 29.09.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos