NEU

SN74UVP1G04-Q1

VORSCHAU

Produktdetails

Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Extended low-voltage operation with 0.63V to 3.6V supply range
  • Extended operating temperature range: –40°C to 125°C
  • Low power consumption
    • Typical ICC = 10nA
    • Typical input leakage II = 3nA
    • Typical output off-state leakage current IOZ = 100nA
    • Typical partial-power-down IOFF 0.2uA
  • 3.6V tolerant input to support down translation
  • Maximum tpd of 9.5ns at 3.3V
  • Drop-in compatible with AUP1G family and VCC extended from 0.8V to 0.63V
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Extended low-voltage operation with 0.63V to 3.6V supply range
  • Extended operating temperature range: –40°C to 125°C
  • Low power consumption
    • Typical ICC = 10nA
    • Typical input leakage II = 3nA
    • Typical output off-state leakage current IOZ = 100nA
    • Typical partial-power-down IOFF 0.2uA
  • 3.6V tolerant input to support down translation
  • Maximum tpd of 9.5ns at 3.3V
  • Drop-in compatible with AUP1G family and VCC extended from 0.8V to 0.63V

The SN74UVP1G04-Q1 device is a low-power single inverter that performs the Boolean function Y = A̅.

The SN74UVP1G04-Q1 device is a low-power single inverter that performs the Boolean function Y = A̅.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74UVP1G04-Q1 Low-Power Single Inverter Gate datasheet PDF | HTML 11.08.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

5-8-NL-LOGIC-EVM — Generische Logik- und Übersetzungs-EVM mit Unterstützung von 5- bis 8-poligen DPW-, DQE-, DRY-, DSF-

Generisches EVM entwickelt zur Unterstützung sämtlicher Logik- und Übersetzungsbausteine, welche ein DTT-, DRY-, DPW-, DTM-, DQE-, DQM-, DSF- oder DTQ-Gehäuse aufweisen. Das Platinendesign ermöglicht eine flexible Evaluierung.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos