44-pin (DDV) package image

TAS5352ADDV AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit PWM-Eingang, 125 W Stereo, 250 W Mono, 0 bis 37 V Versorgungsspannung

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPA3250D2DDW AKTIV Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspannung, analogem Eingang, Pad-down
TAS5612LADDV AKTIV Class-D-Audioverstärker mit PWM-Eingang, 125 W Stereo, 250 W Mono, 12 bis 34 V Versorgungsspannung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5352ADDVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere TAS5352A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (DDV) | 44
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 35 | TUBE

Merkmale von TAS5352A

  • Total Power Output (Bridge-Tied)
    • 2 × 125 W at 10% THD+N Into 4 Ω
    • 2 × 100 W at 10% THD+N Into 6 Ω
  • Total Power Output (Single-Ended)
    • 4 × 45 W at 10% THD+N Into 3 \xE2Ω
    • 4 × 35 W at 10% THD+N Into 4 Ω
  • Total Power Output (Parallel Mode)
    • 1 × 250 W at 10% THD+N Into 2 Ω
    • 1 × 195 W at 10% THD+N Into 3 Ω
  • >110 dB SNR (A-Weighted With TAS5518 Modulator)
  • <0.1% THD+N (1 W, 1 kHz)
  • Supports PWM Frame Rates of 192 kHz to 432 kHz
  • Resistor-Programmable Current Limit
  • Integrated Self-Protection Circuitry, Including:
    • Undervoltage Protection
    • Overtemperature Warning and Error
    • Overload Protection
    • Short-Circuit Protection
    • PWM Activity Detector
  • Stand-Alone Protection Recovery
  • Power-On-Reset (POR) to Eliminate System Power-Supply Sequencing
  • High-Efficiency Power Stage (>90%) With 80-mΩ Output MOSFETs
  • Thermally Enhanced 44-Pin HTSSOP Package (DDV)
  • Error Reporting, 3.3-V and 5-V Compliant
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design

Beschreibung von TAS5352A

The TAS5352A device is a high-performance, integrated stereo digital amplifier power stage designed to drive a 4-Ω bridge-tied load (BTL) at up to 125 W per channel with low harmonic distortion, low integrated noise, and low idle current.

The TAS5352A has a complete protection system integrated on-chip, safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These protection features are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, overtemperature protection, and a loss of PWM signal (PWM activity detector).

A power-on-reset (POR) circuit is used to eliminate power-supply sequencing that is required for most power-stage designs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5352ADDVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren