20-pin (J) package image

5962-8515521RA NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Hochleistungs-Impact-X-PAL-Schaltungen

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP (J) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von TIBPAL16R8-7M

  • High-Performance Operation:
    • fmax (no feedback)
      TIBPAL16R' -5C Series . . . 125 MHz Min
      TIBPAL16R' - 7M Series . . . 100 MHz Min
    • fmax (internal feedback)
      TIBPAL16R' -5C Series . . . 125 MHz Min
      TIBPAL16R' -7M Series . . . 100 MHz Min
    • fmax (external feedback)
      TIBPAL16R' -5C Series . . . 117 MHz Min
      TIBPAL16R' - 7M Series . . . 74 MHz Min
    • Propagation Delay
      TIBPAL16L8-5C Series . . . 5 ns Max
      TIBPAL16L8-7M Series . . . 7 ns Max
      TIBPAL16R' -5C Series (CLK-to-Q) . . . 4 ns Max
      TIBPAL16R' -7M Series (CLK-to-Q) . . . 6.5 ns Max
  • Functionally Equivalent, but Faster than, Existing 20-Pin PLDs
  • Preload Capability on Output Registers Simplifies Testing
  • Power-Up Clear on Registered Devices (All Register Outputs are Set Low, but Voltage Levels at the Output Pins Go High)
  • Package Options Include Both Plastic and Ceramic Chip Carriers in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Security Fuse Prevents Duplication
  • DEVICE
    I
    INPUTS
    3-STATE
    O OUTPUTS
    REGISTERED
    Q OUTPUTS
    I/O
    PORT
    S
    'PAL16L8
    10
    2
    0
    6
    'PAL16R4
    8
    0
    4 (3-state buffers)
    4
    'PAL16R6
    8
    0
    6 (3-state buffers)
    2
    'PAL16R8
    8
    0
    8 (3-state buffers)
    0

    These devices are covered by U.S. Patent 4,410,987.
    IMPACT-X is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
    PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

Beschreibung von TIBPAL16R8-7M

These programmable array logic devices feature high speed and functional equivalency when compared with currently available devices. These IMPACT-XTM circuits combine the latest Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses to provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allows for quick design of custom functions and typically results in a more compact circuit board.

The TIBPAL16' C series is characterized from 0°C to 75°C. The TIBPAL16' M series is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren