28-pin (DW) package image

TLC320AD50CDW AKTIV

Einkanal-Codec mit Master-Slave-Funktion (3 Slaves) Und 89 dB Rauschabstand

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von TLC320AD50

  • General-purpose analog interface circuit for V.34+ modem and business audio applications
  • 16-bit oversampling sigma-delta ADC and DAC
  • Serial port interface
  • Typical 89-dB SNR (signal-to-noise ratio) for ADC and DAC
  • Typical 90-dB THD (signal to total harmonic distortion) for ADC and DAC
  • Typical 88-dB dynamic range
  • Test mode that includes a digital loopback test and analog loopback test
  • Programmable A/D and D/A conversion rate
  • Programmable input and output gain control
  • Maximum conversion rate: 22.05 kHz
  • Single 5-V power supply voltage or 5-V analog and 3-V digital power supply voltage
  • Power dissipation (PD) of 120 mW rms typical in the operating mode
  • Hardware power-down mode to 7.5 mW
  • Internal reference voltage (Vref)
  • Differential architecture throughout device
  • TLC320AD50C/I can support up to three slave devices; TLC320AD52C can support one slave
  • 2s complement data format
  • ALTDATA terminal provides data monitoring
  • Monitor amplifier to monitor input signals
  • On-chip phase locked loop (PLL)

Beschreibung von TLC320AD50

The TLC320AD50C, TLC320AD50I, and TLC320AD52C provide high-resolution signal conversion from digital-to-analog (D/A) and from analog-to-digital (A/D) using oversampling sigma-delta technology. This device consists of a pair of 16-bit synchronous serial conversion paths (one for each direction) and includes an interpolation filter before the DAC and a decimation filter after the ADC. Other overhead functions on the chip include timing (sample rate, FSD delay) and control (programmable gain amplifier, PLL, communication protocol, etc.). The sigma-delta architecture produces high resolution A/D and D/A conversion at a low system cost.

Programmable functions of this device can be selected through the serial interface. Options include reset, power down, communications protocol, signal sampling rate, gain control, and system test modes (see section 6). The TLC320AD50C and TLC320AD52C are characterized for operation from 0°C to 70°C, and the TLC320AD50I is characterized for operation from \x9640°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren