TMCS1108A1BQDR

AKTIV

Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±100 V, 20 Arms, 80 kHz, mit Referenz | D | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TMCS1108A1BQDR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMCS1108A1BQDT OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TMCS1108

  • Total error: ±1% typical, ±3% maximum, –40°C to 125°C
    • Sensitivity error: ±0.9%
    • Offset error: 40 mA
    • Offset drift: 0.2 mA/°C
    • Linearity error: 0.5%
  • Multiple sensitivity options:
    • TMCS1108A1B/U: 50 mV/A
    • TMCS1108A2B/U: 100 mV/A
    • TMCS1108A3B/U: 200 mV/A
    • TMCS1108A4B/U: 400 mV/A
  • Zero drift internal reference
  • Bidirectional and unidirectional current sensing
  • Operating supply range: 3 V to 5.5 V
  • Signal bandwidth: 80 kHz
  • Robust 100-V galvanic isolation

Beschreibung von TMCS1108

The TMCS1108 is a galvanically isolated Hall-effect current sensor capable of DC or AC current measurement with high accuracy, excellent linearity, and temperature stability. A low-drift, temperature-compensated signal chain provides <3% full-scale error across the device temperature range.

The input current flows through an internal 1.8-mΩ conductor that generates a magnetic field measured by an integrated Hall-effect sensor. This structure eliminates external concentrators and simplifies design. Low conductor resistance minimizes power loss and thermal dissipation. Inherent galvanic insulation provides a 100-V functional isolation between the current path and circuitry. Integrated electrical shielding enables excellent common-mode rejection and transient immunity.

The output voltage is proportional to the input current with multiple sensitivity options. Fixed sensitivity allows the TMCS1108 to operate from a single 3-V to 5.5-V power supply, eliminates ratiometry errors, and improves supply noise rejection. The current polarity is considered positive when flowing into the positive input pin. Both unidirectional and bidirectional sensing variants are available.

The TMCS1108 draws a maximum supply current of 6 mA, and all sensitivity options are specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMCS1108A1BQDT OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren