TMF0008LP

AKTIV

8k Bit, FRAM-Speicher, eindeut. 64-Bit-Ident., Eindraht-SDQ™-Schnittstelle, 1-Wire®-Protokoll-komp. | LP | 3 | -10 to 85

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -10 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMF0008

  • 7680 Bits of FRAM for storage of user-programmable configuration data partitioned into multiple pages
  • Single-wire interface to reduce circuit board routing
  • Communicates at 15.4Kbps (standard Speed) and 90Kbps (overdrive Speed)
  • Switch-point hysteresis and filtering embedded in the device to improve performance in the presence of noise
  • IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection (±8kV contact, ±15kV air, typical)
  • Factory-programmed unique 64-bit identification number
  • Operating temperature range: -10°C to 85°C
  • Operating voltage range: 5V ±5% (standard and overdrive speed)
  • Operating voltage range: 3.3V ±5% (standard speed only)
  • Available in TO-92 (LP), WSON (DRS) and SO (PS) packages

Beschreibung von TMF0008

The TMF0008 is an 8K bits serial Non-Volatile Memory (NVM) device containing a unique factory-programmed 48-bit identification number and 8-bit family code. The memory is FRAM-based and has higher endurance (106 R/W cycles) compared to other NVM technologies.

The device communicates over a SDQ™ single-wire interface and supports both 15.4Kbps and 90Kbps speeds. The SDQ pin acts as communication and power for the device. The memory is organized as thirty memory pages of 256 bits each. Data is written to a 32-byte scratchpad for verification before being copied to FRAM memory.

The device operates at two supply voltage ranges: 3.3V ±5% and 5V ±5% and is specified from -10°C to 85°C range. This operating range covers most applications and at the same time enables optimized design for low-cost development.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren