TMP113AIYBGR

AKTIV

Digitaler Temperatursensor mit ±0,3 °C Genauigkeit im DSBGA-Gehäuse mit 70 nA Abschaltstrom | YBG | 6 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TMP113AIYBGR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YBG) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP113

  • Available in WCSP package:
    • Body size (DSBGA-6): 1.5 × 1.0 × 0.525mm
  • Wide operating ranges
    • V+ operating range: 1.4V to 5.5V
    • Temperature range: -40°C to 125°C
  • Accuracy holds across temperature
    • ±0.1°C (typical) at 25°C
    • ±0.3°C (maximum) from -25°C to 85°C
    • ±0.5°C (maximum) from -40°C to 125°C
  • 12-bit resolution: 0.0625°C (LSB)
  • Flexible digital interface
    • I2C and SMBus compatible
    • I3C Mixed Bus co-existence capable
  • Low supply current
    • 3.4µA Average current (typical) at 4Hz
    • 1.4µA Average current (typical) at 1Hz
    • 70nA Shutdown current (typical)
  • Only 2m°C/V DC power supply rejection over wide supply range of 1.4V to 5.5V
  • Safety and compliance
    • NIST Traceable
  • Software compatible with normal mode of Industry-Standard
  • Available compatible dual source device in the market

Beschreibung von TMP113

The TMP113 is a I2C-compatible digital temperature sensor in a 6-pin WCSP-package. The TMP113 offers an accuracy of ±0.3°C across the -25°C to 85°C temperature range with an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that provides a temperature resolution of 0.0625°C.

The TMP113 is designed to operate from a supply range as low as 1.4V, with a low average and shutdown current of 1.4µA (at 1Hz) and 70nA, allowing for an on-demand temperature conversion and maximizing of battery life. At the same time the supply can be raised to as high as 5.5V for a range of industrial applications with only 2m°C/V DC power supply rejection. This device has a very fast thermal step response equal to 0.2s with flexible PCB.

The TMP113 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

Similar devices in terms of software are available.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren