TMP118AIYMSR

AKTIV

Extrem kleiner (0,336 μm²), dünner (240 μm) digitaler I²C-Temperatursensor mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C | YMS | 4 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TMP118AIYMSR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPd
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins PICOSTAR (YMS) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 12.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP118

  • Ultra-small, ultra-thin PicoStar™ package:
    • Size: 0.55 × 0.61 × 0.24mm
    • Small thermal mass: 0.092mJ/°C
  • High-accuracy (VDD= 1.62V to 3.6V):
    • ±0.05°C (typical) from 0°C to 50°C
    • ±0.1°C (maximum) from 20°C to 50°C
    • ±0.15°C (maximum) from 0°C to 50°C
    • ±0.2 °C (maximum) from –20°C to 85°C
    • ±0.4 °C (maximum) from –40°C to 125°C
  • Supply range: 1.4V to 5.5V
  • 16-bit resolution: 0.0078125°C (LSB)
  • Measurement averaging: 0, 4, 8 averages
  • Low power consumption:
    • 1.4µA average current, 1Hz conversion cycle
    • 65nA sleep current
  • Flexible digital interface:
    • 1.2V compatible logic (independent of VDD)
    • I2C and SMBusTM compatible
    • I3C Mixed Bus co-existence capable
  • NIST traceable: 48-bit unique ID
  • Medical grade:
    • Helps meet ASTM E1112 and ISO 80601-2-56
  • GUI-Based C-Code Generator

Beschreibung von TMP118

The TMP118 is an ultra-small, ultra-thin digital temperature sensor in a PicoStar™ package, with an area of 0.336mm2, and a maximum height of 240µm. The TMP118 has 16-bit resolution with an LSB of 7.8125m°C, achieving ±0.1°C (max accuracy) from 20°C to 50°C with no additional calibration, which helps meet the system level ASTM E1112 and ISO 80601 accuracy standard for medical-grade electronic thermometers.

Designed for low-power operation, the TMP118 operates from supply voltages as low as 1.4V (up to 5.5V) and draws 55µA when actively converting (approximately 1.4µA at a 1Hz sample rate) and 65nA in shutdown mode, enabling on-demand measurements while maximizing battery life in portable or wearable devices. The TMP118 has an interface that is I2C- and SMBus-compatible and has programmable alert flag functionality. The sensor also supports logic levels down to 1.2V without requiring a level shifter, allowing direct interfacing with low-voltage MCUs.

Additionally, each TMP118includes a unique device ID for NIST traceability. All units are factory-tested with NIST-traceable equipment calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren