TMP122AMDBVTEP

AKTIV

Verbessertes Produkt, dig. Temperatursensor, 1,5 °C, SPI-Schnittstelle und Alarmfunktion in SOT-23 | DBV | 6 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: V62/09607-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TMP122-EP

  • Digital Output: SPI-Compatible Interface
  • Programmable Resolution: 9 to 12 Bits + Sign
  • Aaccuracy: ±1.5°C from &150;25°C to 85°C (max) ±2.0°C from –55°C to 125°C (max)
  • Low Quiescent Current: 50 µA
  • Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Tiny SOT23-6 Package
  • Operation to 150°C
  • Programmable High/Low Setpoints
  • APPLICATIONS
    • Power-Supply Temperature Monitoring
    • Computer Peripheral Thermal Protection
    • Notebook Computers
    • Cell Phones
    • Battery Management
    • Office Machines
    • Thermostat Controls
    • Environmental Monitoring and HVAC
    • Electromechanical Device Temperature
  • SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges are available - contact factory
SPI is a trademark of Motorola.

Beschreibung von TMP122-EP

The TMP122 is an SPI-compatible temperature sensor available in an SOT23-6 package. Requiring only a pull-up resistor for complete function, the TMP122 temperature sensor is capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of –55°C to 125°C, with operation up to 150°C. Programmable resolution, programmable set points and shut down function provide versatility for any application. Low supply current and a supply range from 2.7 V to 5.5 V make the TMP122 an excellent candidate for low-power applications.

The TMP122 is ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, idustrial, and instrumentation applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren