TMP468AIYFFT

OBSOLET

Hochpräziser mehrkanaliger Remote- und lokaler Temperatursensor, ±0,75 °C | YFF | 16 | -40 to 125

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TMP468AIYFFT wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TMP468AIYFFR AKTIV Hochpräziser mehrkanaliger Remote- und lokaler Temperatursensor, ±0,75 °C | YFF | 16 | -40 to 125 Replacement

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP468AIYFFR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere TMP468 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFF) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TMP468

  • 8-Channel Remote Diode Temperature Sensor Accuracy: ±0.75°C (Maximum)
  • Local and Remote Diode Accuracy: ±0.75°C (Maximum)
  • Local Temperature Sensor Accuracy for the DSBGA Package: ±0.35°C (Maximum)
  • Temperature Resolution: 0.0625°C
  • Supply and Logic Voltage Range: 1.7 V to 3.6 V
  • 67-µA Operating Current (1 SPS, All Channels Active)
  • 0.3-µA Shutdown Current
  • Remote Diode: Series Resistance Cancellation,
    η-Factor Correction, Offset Correction, and Diode Fault Detection
  • Register Lock Function Secures Key Registers
  • I2C or SMBus™ Compatible Two-Wire Interface With Pin-Programmable Address
  • 16-Bump DSBGA and 16-Pin VQFN Packages

Beschreibung von TMP468

The TMP468 device is a multi-zone, high-accuracy, low-power temperature sensor using a two-wire, SMBus or I2C compatible interface. Up to eight remote diode-connected temperature zones can be monitored simultaneously in addition to the local temperature. Aggregating the temperature measurements across a system allows improved performance through tighter guard bands and can reduce board complexity. A typical use case is for monitoring the temperature across different processors, such as MCUs, GPUs, and FPGAs in complex systems such as servers and telecommunications equipment. Advanced features such as series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable offset, and programmable temperature limits are included to provide a robust thermal monitoring solution with improved accuracy and noise immunity.

Each of the eight remote channels (and the local channel) can be programmed independently with two thresholds that are triggered when the corresponding temperature is exceeded at the measured location. In addition, there is a programmable hysteresis setting to avoid constant toggling around the threshold.

The TMP468 device provides high accuracy (0.75°C) and high resolution (0.0625°C) measurement capabilities. The device supports low voltage rails (1.7 V to 3.6 V), common two-wire interfaces, and is available in a small, space efficient package (3 mm × 3 mm or 1.6 mm × 1.6 mm) for easy integration into computing systems. The remote junction supports a temperature range from –55°C to +150°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP468AIYFFR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren