841-pin (CYP) package image

TMS320C6670ACYPA AKTIV

Fest- und Fließkomma-DSP mit 4 Kernen für Kommunikation und Telekommunikation

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-245C-72HR
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
  • US ECCN: 5A991B7A

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins FCBGA (CYP) | 841
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 100
Gehäusemenge | Träger 44 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TMS320C6670

  • Four TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.2GHz
    • 153.6 GMAC/76.8 GFLOP @ 1.2GHz
    • 32KB L1P, 32KB L1D, 1024KB L2 Per Core
    • 2MB Shared L2
  • Multicore Navigator and TeraNet Switch Fabric - 2 Tb
  • Network Coprocessors- Packet Accelerator, Security Accelerator
  • Four Lanes of SRIO 2.1 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
  • Two Lanes PCIe Gen2 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
  • HyperLink - 50Gbaud Operation, Full Duplex
  • Ethernet MAC Subsystem - Two SGMII Ports w/ 10/100/1000 Mbps operation
  • 64-Bit DDR3 Interface (DDR3-1600) - 8 GByte Addressable Memory Space
  • Six Lane SerDes-Based Antenna Interface (AIF2) - Operating at up to 6.144 Gbps
  • Hardware Coprocessors
    • -Enhanced Coprocessor for Turbo Encoding
      -Three Enhanced Coprocessors for Turbo Decoding
      -Four Viterbi Decoders
      -Three Fast Fourier Transform Coprocessors
      -Bit Rate CoProcessor
      -Two Receiver Accelerators for WCDMA
      -Transmitt Accelerator for WCDMA
  • Four Rake Search Accelerators for Chip Rate Processing and Reed-Muller Decoding
  • I2C Interface, 16 GPIO Pins, SPI Interface
  • Eight 64-Bit Timers, Three On-Chip PLLs

Beschreibung von TMS320C6670

The TMS320C6670 Multicore Fixed and Floating Point System on Chip is a member of the C66xx SoC family based on TI's new KeyStone Multicore SoC Architecture designed specifically for high performance applications such as software defined radio, emerging broadband and other communications segments. Integrated with four C66x CorePac DSPs, each core runs at 1.0 to 1.20 GHz enabling up to 4.8 GHz. Hardware acceleration provides a highly integrated, power efficient and easy to use platform for implementing a combination of multi-band, multi-standard waveforms, including proprietary air-interfaces. The C6670 platform is power efficient and easy to use. The C66x CorePac DSP is fully backward compatible with all existing C6000 family of fixed and floating point DSPs.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren