TMUX7348FPWR

AKTIV

±60 V fehlergeschützte Multiplexer mit 8:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik | PW | 20 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TMUX7348FPWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMUX7348F

  • Wide supply range:
    • Dual supply: ±5 V to ±22 V
    • Single supply: 8 V to 44 V
  • Integrated fault protection:
    • Overvoltage protection, source to supplies or source to drain: ±85 V
    • Overvoltage protection: ±60 V
    • Power-off protection: ±60 V
    • Adjustable overvoltage triggering thresholds
      • V FP: 3 V to V DD, V FN: 0 V to V SS
    • Interrupt flags to indicate overall and specific fault channel information
    • Non-fault channels continue to operate with low leakage currents
    • Output clamped to the fault supply in overvoltage condition
  • Latch-up immunity by device construction
  • Logic capable: 1.8-V
  • Fail-safe logic: up to 44 V independent of supply
  • Break-before-make switching
  • Industry-standard TSSOP and smaller WQFN package

Beschreibung von TMUX7348F

The TMUX7348F and TMUX7349F are modern complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) analog multiplexers in 8:1 (single ended) and 4:1 (differential) configurations. The devices work well with dual supplies (±5 V to ±22 V), a single supply (8 V to 44 V), or asymmetric supplies (such as V DD = 12 V, V SS = –5 V). The overvoltage protection is available in powered and powered-off conditions, making the TMUX7348F and TMUX7349F devices suitable for applications where power supply sequencing cannot be precisely controlled.

The device blocks fault voltages up to +60 V and –60 V relative to ground in both powered and powered-off conditions. When no power supplies are present, the switch channels remain in the OFF state regardless of switch input conditions and logic control status. Under normal operation conditions, if the analog input signal level on any Sx pin exceeds positive fault supply (V FP) or negative fault supply (V FN) by a threshold voltage (V T), then the channel turns OFF and the Sx pin becomes high impedance. When the fault channel is selected, the drain pin (D or Dx) is pulled to the fault supply voltage (V FP or V FN) that was exceeded. The devices provide two active-low interrupt flags (FF and SF) to provide details of the fault. The FF flag indicates if any of the source inputs are experiencing a fault condition, while the SF flag is used to decode which specific inputs are experiencing a fault condition.

The low capacitance, low charge injection, and integrated fault protection enables the TMUX7348F and TMUX7349F devices to be used in front end data acquisition applications where high performance and high robustness are both critical. The devices are available in standard TSSOP package and smaller WQFN package (ideal if PCB space is limited).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren