TMUX8213PWR

AKTIV

4-Kanal-Schalter (SPST), 100 V, flacher RON, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik Logic Low + High) | PW | 16 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TMUX8213PWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMUX8213

  • High supply voltage capable:
    • Dual supply: ±10 V to ±50 V
    • Single supply: 10 V to 100 V
    • Asymmetric dual supply operation
  • Consistent parametric across supply voltages

  • Latch-up immune
  • High continuous current: 200 mA

  • Low crosstalk: –110 dB
  • Low input leakage: 10 pA
  • Low On-Resistance flatness: 0.05 Ω
  • Low On-Resistance: 5 Ω
  • Low capacitance: 12 pF
  • Removes need for additional logic rail (V L)
  • 1.8-V Logic capable
  • Fail-safe logic: up to 48 V independent of supply
  • Integrated Pull-Down resistor on logic pins
  • Bidirectional signal path
  • Wide operating temperature T A: –40°C to 125°C
  • Industry-standard TSSOP and smaller WQFN packages

Beschreibung von TMUX8213

The TMUX8211, TMUX8212, and TMUX8213 are modern high voltage capable analog switches with Latch-Up immunity. Each device has four independently controllable 1:1, single-pole single-throw (SPST) switch channels. The devices work well with dual supplies, a single supply, or asymmetric supplies up to a maximum supply voltage of 100 V. The TMUX821x devices provide consistent analog parametric performance across the entire supply voltage range. The TMUX821x family supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins.

All logic inputs support logic levels of 1.8 V, 3.3 V, and 5 V and can be connected as high as 48 V, allowing for system flexibility with control signal voltage. Fail-safe logic circuitry allows voltages on the logic pins to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage.

The device family provides Latch-Up immunity, preventing undesirable high current events between parasitic structures within the device. A Latch-Up condition typically continues until the power supply rails are turned off and can lead to device failure. The Latch-Up immunity feature allows this family of multiplexers to be used in harsh environments.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren