20-pin (RGP) package image

TPA2013D1RGPR AKTIV

2,7 W, Mono, Analog-Eingang, Klasse D-Audioverstärker mit integriertem Aufwärtswandler und wählbarer
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPA2013D1

  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over
    90% Efficiency)
  • 2.2-W into an 8-Ω Load from a 3.6-V Supply
  • 2.7-W into an 4-Ω Load from a 3.6-V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and
    Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-In INPUT Low-Pass Filter Decreases RF and
    Out-of-Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat
    Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Available in 2.275-mm × 2.275-mm 16-ball WCSP
    and 4-mm × 4-mm 20-Lead QFN Packages
  • 3 Selectable Gain Settings of 2 V/V, 6 V/V, and
    10 V/V

Beschreibung von TPA2013D1

The TPA2013D1 device is a high efficiency Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD+N) into a 4-Ω speaker. With 85% typical efficiency, the TPA2013D1 helps extend battery life when playing audio.

The built-in boost converter generates the voltage rail for the Class-D amplifier. This provides a louder audio output than a stand-alone amplifier connected directly to the battery. It also maintains a consistent loudness, regardless of battery voltage. Additionally, the boost converter can be used to supply external devices.

The TPA2013D1 has an integrated low pass filter to improve RF rejection and reduce out-of-band noise, increasing the signal-to-noise ratio (SNR). A built-in PLL synchronizes the boost converter and Class-D switching frequencies, thus eliminating beat frequencies and improving audio quality. All outputs are fully protected against shorts to ground, power supply, and output-to-output shorts.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren