TPD3F303DPVR

AKTIV

3-Kanal, 5,5 V, 15 kV, ESD-Schutz und EMI-Filter mit 300 MHz, – 3 dB für Sim-Karte | DPV | 8 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPD3F303DPVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TPD3F303 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins USON (DPV) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPD3F303

  • Bidirectional EMI Filtering and Line Termination
    With Integrated ESD Protection
    • –3-dB Bandwidth 300 MHz
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±15-kV Contact Discharge
    • ±15-kV Air Gap Discharge
  • DC Breakdown Voltage: 6 V (Minimum)
  • Low Leakage Current: 0.1 µA (Maximum)
  • Low Noise C-R-C Filter Topology
  • Integrated VCC Clamp Eliminates the Need for
    External ESD Protection
  • Space-Saving DPV (0.5-mm Pitch), DQD
    Packages (0.4-mm Pitch)

Beschreibung von TPD3F303

The TPD3F303 device is a highly-integrated device that provides a three-channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a Transient Voltage Suppressor (TVS) based ESD protection diode array. The C-R-C based low-pass filter provides EMI protection for the data, clock, and reset lines of a SIM Card interface. Furthermore, the four-channel TVS Diode array provides IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection for the previously mentioned signals (data, clock, reset) and the VCC power line. The TPD3F303 contains a 47-Ω termination resistor for the clock line and 100-Ω termination resistor for both the data and reset lines. The high level of integration offered by the TPD3F303 makes the device well-suited for applications like cell phones, tablets, hotspots, and PDAs.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren