Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±15kV Contact Discharge
    • ±15kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT Protection
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3A (8/20µs)
  • IO Capacitance 0.8pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Minimum)
  • Ultra Low Leakage Current 10nA (Maximum)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Small, Easy-to-Route DCK, and DBV Package
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±15kV Contact Discharge
    • ±15kV Air-Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT Protection
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection
    • 3A (8/20µs)
  • IO Capacitance 0.8pF (Typical)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Minimum)
  • Ultra Low Leakage Current 10nA (Maximum)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Small, Easy-to-Route DCK, and DBV Package

The TPD4E1U06 is a quad-channel unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode with ultra low capacitance. This device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The 0.8pF line capacitance makes it an excellent choice for a wide range of applications. Typical application areas include HDMI, USB2.0, MHL, and DisplayPort.

The TPD4E1U06 is a quad-channel unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode with ultra low capacitance. This device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The 0.8pF line capacitance makes it an excellent choice for a wide range of applications. Typical application areas include HDMI, USB2.0, MHL, and DisplayPort.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TPD4E1U06 Quad-Channel, High-Speed ESD Protection Device datasheet (Rev. E) PDF | HTML 20.10.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos