TRF2001VBAR

AKTIV

860-MHz- bis 930-MHz-ISM-Band-Multiprotokoll- und Wi-SUN-HF-Frontend-Modul (FEM) | VBA | 28 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN-FCRLF (VBA) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TRF2001

  • 860MHz to 930MHz RF front-end module
  • Transmit (TX):
    • Saturated output power (PSAT): 28dBm (3.3V)
    • PA gain: 23.1dB
    • PAE: 39% at 27dBm
    • HD2 / HD3: –56dBc / –67dBc
  • Receive (RX) LNA:
    • Gain: 15.9dB
    • Noise figure (NF): 1.3dB
    • IP1dB: –6.6dBm
  • ANT to RX_FLT insertion loss: 1.7dB
  • Integrated 50Ω RF match
  • Integrated linear-in-dB power detector
  • Supply voltage: 3.1V to 4.25V
  • Total supply current at 3.3V:
    • 386mA (TX PO = 27dBm)
    • 60.7mA (TX, no RF)
    • 10.3mA (RX only)
  • Low sleep mode current: 0.05µA
  • Operating ambient temperature range:–40°C to 85°C

Beschreibung von TRF2001

The TRF2001 is a high-performance RF front-end module (FEM) for low-power wireless applications in sub-1GHz industrial, scientific, and medical (ISM) bands operating over an 860MHz to 930MHz frequency range. The TRF2001 requires minimal external BOM and includes functions such as a range-extender power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA), transmit-receive and antenna switches, antenna port low pass filter, and a linear-in-dB RF power detector, for a cost-effective design in a space-saving 4.5mm × 4.5mm QFN-28 package.

The TRF2001 increases the link budget and allows range extension in wireless systems by providing high output power with the integrated PA, beyond the capabilities of a WMCU or transceiver, and improves the receiver sensitivity with a low noise figure LNA. The integrated power detector can be used for system calibration or to monitor the power being delivered to the antenna. The device features fully matched, 50Ω RF interfaces for ease of use and design flexibility.

The TRF2001 is operational over a wide, 3.1V to 4.25V supply range, with digital controls that are compatible with 1.6V to 3.3V CMOS logic levels.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren