TS2PCIE412RUAR

AKTIV

4-kanaliger passiver FET-Schalter mit Multiplexer/Demultiplexer, PCIe, 8:16 | RUA | 42 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TS2PCIE412RUAR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins WQFN (RUA) | 42
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TS2PCIE412

  • Compatible With PCI Express (PCIe) Standard
  • Wide Bandwidth of over 3 Gbps
  • Low Crosstalk (XTALK = –32 dB Typ at 1.25 GHz)
  • OIRR = –36.3 dB Typical at 1.25 GHz
  • Low Bit-to-Bit Skew (tsk(O) = 0.06 ns Typical)
  • VDD Operating Range: 1.5 V to 2 V
  • Ioff Supports Partial Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • APPLICATIONS
    • PCIe Bus Multiplexing and Expansion
    • Routing PCI Express Data and/or Display Port Signals
    • Notebook PCs
    • Desktop PCs
    • Servers/Storage Area Networks

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TS2PCIE412

The TS2PCIE412 is a 4-channel PCIe 2:1 multiplexer/demultiplexer switch that can be used to route one PCIe data lane between two possible destinations or two PCIe data lanes to one destination. Each channel consists of differential pairs of receive (RX) and transmit (TX) signals and operates at a signal-processing bandwidth speed, which supports the PCIe standard of 2.5 Gbps. The device is controlled with one select input (SEL) pin, where SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer and can be connected to any GPIO in the system. The unselected channel is set in a high-impedance state.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren