TS3USB32008RSVR

AKTIV

USB 2.0 High-Speed und Mobile High-Definition Link Schalter mit ID Select und flexibler Leistungssteuerung | RSV | 16 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TS3USB32008RSVR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins UQFN (RSV) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TS3USB3200

  • VCC Range: 2.7 V to 4.3 V
  • Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility
    Display Port (MyDP) Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 5.7 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • USB Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 4.6 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • Current Consumption: 40 µA Typical
  • Special Features
    • Flexible Power Control: Device Can be
      Powered by VBUS Without VCC or by VCC Alone
    • IOFF Protection Prevents Current Leakage in
      Powered-Down State (VCC and VBUS= 0 V)
    • 1.8-V Compatible Control Inputs (SEL1, SEL2,
      and PSEL)
    • Overvoltage Tolerance (OVT) on All I/O Pins
      up to 5.5 V Without External Components
  • ESD Performance:
    • 3.5-kV Human-Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged Device Model (C101)
  • Package:
    • 16-Pin UQFN Package (2.6 × 1.8 mm, 0.4-mm
      Pitch)

Beschreibung von TS3USB3200

The TS3USB3200 is a differential single-pole, double throw (SPDT) multiplexer that includes a high-speed Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) switch and a USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) switch in the same package. Additionally included is a single-pole, double throw (SPDT) USB/MHL or MyDP ID switch for easy information control. These configurations allow the system designer to use a common USB or Mico-USB connector for both MHL/MyDP video signals and USB data.

The TS3USB3200 has a VCC range of 2.7 V to 4.3 V and also has the option to be powered by VBUS without VCC. The device supports a overvoltage tolerance (OVT) feature which allows the I/O pins to withstand overvoltage conditions (up to 5.5 V). The power-off protection feature forces all I/O pins to be in high impedance mode when power is not present. This allows full isolation of the signals lines without excessive leakage current. The select pins of TS3USB3200 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General Purpose I/O (GPIO) from a mobile processor.

The TS3USB3200 comes with a small 16-pin UQFN package (2.6 mm × 1.8 mm in size), which makes it a perfect candidate for mobile applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren