16-pin (RSV) package image

TXB0304RSVR AKTIV

Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, automatische Richtungserkennung, 4 Bit, mit vollsymmetrische
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins UQFN (RSV) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TXB0304

  • Fully Symmetric Supply Voltages, 0.9 V to 3.6 V on A Port and 0.9 V to 3.6 V
  • VCC Isolation Feature – If Either VCC Input is at GND, all Outputs are in High-Impedance State
  • OE Input Circuit Referenced to VCCA
  • Low Power Consumption, 5 µA Max (ICCA or ICCB)
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 8000-V Human-Body Model (A114-B)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Beschreibung von TXB0304

This 4-bit non-inverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from
0.9 V to 3.6 V. This allows for low Voltage bidirectional translation between 1 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V and 3.3 V voltage nodes. For the TXB0304, when the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state. To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pull-down resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver. The OE device control pin input circuit is supplied by VCCA. This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down. The only difference between TXB0304 and TXBN0304 is the OE signal being active high and active low respectively.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren