AMC0136DENR

ACTIVO

Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento funcional, entrada de ±1 V y reloj externo | DEN | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: AMC0136DENR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DEN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 5,000 | LARGE T&R

Características para AMC0136

  • Linear input voltage range: ±1V
  • High input impedance: 1GΩ (typical)
  • Supply voltage range:
    • High-side (AVDD): 3.0V to 5.5V
    • Low-side (DVDD): 2.7V to 5.5V
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±0.9mV (maximum)
    • Offset drift: 8.5µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.25% (maximum)
    • Gain drift: ±35ppm/°C (maximum)
  • High CMTI: 150V/ns (minimum)
  • Missing high-side supply detection
  • Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Functional Isolation:
    • 200VRMS, 280VDC working voltage
    • 570VRMS, 800VDC transient overvoltage (60s)
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de AMC0136

The AMC0136 is a precision, galvanically isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator with a ±1V, high impedance input and external clock. The high-impedance input is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other voltage signal sources with high output resistance.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier supports a working voltage up to 200VRMS / 280VDC and transient overvoltages up to 570VRMS / 800VDC.

With a small package size and high input impedance, the AMC0136 is designed for high accuracy, isolated voltage sensing in space-constrained applications.

The output bitstream of the AMC0136 is synchronized to an external clock. Combined with a sinc3, OSR 256 filter, the device achieves 14.8 effective bits of resolution or 89dB of dynamic range, at a sample rate of 39kSPS.

The AMC0136 is available in a 8-pin, 0.65mm pitch VSON package and is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información