AMC0230RDR

ACTIVO

Amplificador aislado básico de precisión, entrada ±1 V y salida radiométrica de extremo único | D | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para AMC0230R

  • Linear input voltage range: ±1V
  • High input impedance: 2.4GΩ (typical)
  • Supply voltage range:
    • High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
    • Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
  • Single-ended output, ratiometric to VREFIN
    • Reference Input: 2.7V to 5.5V
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±1.5mV (maximum)
    • Offset drift: ±20µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.25% (maximum)
    • Gain drift: ±40ppm/°C (maximum)
    • Nonlinearity: ±0.025% (maximum)
  • High CMTI: 150V/ns (minimum)
  • Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Isolation ratings:
    • AMC0230R: Basic isolation
    • AMC0330R: Reinforced isolation
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de AMC0230R

The AMC0x30R is a precision, galvanically isolated amplifier with a ±1V, high impedance input and single-ended, ratiometric output. The high-impedance input is optimized for connection to a high-impedance resistive divider or other voltage signal source with high output resistance.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (DWV package) and basic isolation up to 3kVRMS (D package) (60s).

The AMC0x30R outputs a single-ended signal proportional to the input voltage. The full-scale output is set by the voltage applied to the REFIN pin. The output of the AMC0x30R is designed to connect directly to the input of an ADC. Connect REFIN to the same reference voltage as the ADC to match the dynamic input voltage range of the ADC.

The AMC0x30R comes in 8-pin, wide- and narrow-body SOIC packages, and is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información