CDC2510CPWR

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Controlador de reloj PLL de 3,3 V con soporte para PC SDRAM registrada DIMM con documento de soporte de diseño rev. 1.2 | PW | 24

Igual que: CDC2510CPWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDC2510CPW NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 60 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CDC2510C

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 24
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CDC2510C

  • Use CDCVF2510A as a Replacement for this Device
  • Designed to Meet PC SDRAM Registered DIMM Design Support Document Rev. 1.2
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency 25 MHz to 125 MHz
  • Static tPhase Error Distribution at 66 MHz to 100 MHz is ±150 ps
  • Drop-In Replacement for TI CDC2510A With Enhanced Performance
  • Jitter (cyc - cyc) at 66 MHz to 100 MHz is |100 ps|
  • Available in Plastic 24-Pin TSSOP
  • Phase-Lock Loop Clock Distribution for Synchronous DRAM Applications
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Ten Outputs
  • External Feedback (FBIN) Terminal Is Used to Synchronize the Outputs to the Clock Input
  • On-Chip Series Damping Resistors
  • No External RC Network Required
  • Operates at 3.3 V

Descripción de CDC2510C

The CDC2510C is a high-performance, low-skew, low-jitter, phase-lock loop (PLL) clock driver. It uses a PLL to precisely align, in both frequency and phase, the feedback (FBOUT) output to the clock (CLK) input signal. It is specifically designed for use with synchronous DRAMs. The CDC2510C operates at VCC = 3.3 V . It also provides integrated series-damping resistors that make it ideal for driving point-to-point loads.

One bank of ten outputs provides ten low-skew, low-jitter copies of CLK. Output signal duty cycles are adjusted to 50 percent, independent of the duty cycle at CLK. All outputs can be enabled or disabled via a single output enable input. When the G input is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK; when the G input is low, the outputs are disabled to the logic-low state.

Unlike many products containing PLLs, the CDC2510C does not require external RC networks. The loop filter for the PLL is included on-chip, minimizing component count, board space, and cost.

Because it is based on PLL circuitry, the CDC2510C requires a stabilization time to achieve phase lock of the feedback signal to the reference signal. This stabilization time is required, following power up and application of a fixed-frequency, fixed-phase signal at CLK, and following any changes to the PLL reference or feedback signals. The PLL can be bypassed for test purposes by strapping AVCC to ground.

The CDC2510C is characterized for operation from 0°C to 85°C.

For application information refer to application reports High Speed Distribution Design Techniques for CDC509/516/2509/2510/2516 (literature number SLMA003) and Using CDC2509A/2510A PLL with Spread Spectrum Clocking (SSC) (literature number SCAA039).

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDC2510CPW NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 60 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información