CDCDB2000ENPPT

ACTIVO

Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 | NPP | 80 | -40 to 85

Igual que: CDCDB2000ENPPT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCDB2000ENPPR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TLGA (NPP) | 80
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para CDCDB2000

  • 20 LP-HCSL outputs with integrated 85Ω output terminations
  • 8 hardware output enable (OE#) controls
  • Additive phase jitter after DB2000QL filter: < 0.08ps rms
  • Supports PCIe Gen 6 and Gen 7 Common Clock (CC) and Individual Reference (IR) architectures
    • Spread spectrum-compatible
  • Cycle-to-cycle jitter: < 50ps
  • Output-to-output skew: < 50ps
  • Input-to-output delay: < 3ns
  • 3.3V core and IO supply voltages
  • Hardware-controlled low power mode (PD#)
  • Side-Band Interface (SBI) for output control in PD# mode
  • 9 selectable SMBus addresses
  • Power consumption: < 600mW
  • 6mm × 6mm, 80-pin TLGA/GQFN package

Descripción de CDCDB2000

The CDCDB2000 is a 20-output LP-HCSL, DB2000QL compliant, clock buffer capable of distributing the reference clock for PCIe Gen 1-7, QuickPath Interconnect (QPI), UPI, SAS, and SATA interfaces. The SMBus, SBI, and 8 output enable pins allow the configuration and control of all 20 outputs individually. The CDCDB2000 is a DB2000QL derivative buffer and meets or exceeds the system parameters in the DB2000QL specification. The CDCDB2000 is packaged in a 6mm × 6mm TLGA/GQFN package with 80 leads.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCDB2000ENPPR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información