CDCDLP223PW

ACTIVO

Sintetizador de reloj de 3,3 V para sistemas DLP | PW | 20 | -40 to 85

Igual que: CDCDLP223PW.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE

Características para CDCDLP223

  • High-Performance Clock Synthesizer
  • Uses a 20 MHz Crystal Input to Generate Multiple Output Frequencies
  • Integrated Load Capacitance for 20 MHz Oscillator Reducing System Cost
  • All PLL Loop Filter Components are Integrated
  • Generates the Following Clocks:
    • REF CLK 20 MHz (Buffered)
    • XCG CLK 100 MHz With SSC
    • DMD CLK 200-400 MHz With Selectable SSC
  • Very Low Period Jitter Characteristic:
    • ±100 ps at 20 MHz Output
    • ±75 ps at 100 MHz and 200-400 MHz Outputs
  • Includes Spread-Spectrum Clocking (SSC), With Down Spread for 100 MHz and Center Spread for 200-400 MHz
  • HCLK Differential Outputs for the 100 MHz and the 200-400 MHz Clock
  • Operates From Single 3.3-V Supply
  • Packaged in TSSOP20
  • Characterized for the Industrial Temperature Range -40°C to 85°C
  • ESD Protection Exceeds JESD22
  • 2000-V Human-Body Model (A114-C) - MIL-STD-883, Method 3015
  • TYPICAL APPLICATIONS
    • Central Clock Generator for DLP™ Systems

Descripción de CDCDLP223

The CDCDLP223 is a PLL-based high performance clock synthesizer that is optimized for use in DLP™ systems. It uses a 20 MHz crystal to generate the fundamental frequency and derives the frequencies for the 100 MHz HCLK and the 300 MHz HCLK output. Further, the CDCDLP223 generates a buffered copy of the 20 MHz Crystal Oscillator Frequency at the 20 MHz output terminal.

The 100 MHz HCLK output provides the reference clock for the XDR Clock Generator (CDCD5704). Spread-spectrum clocking with 0.5% down spread, which reduces Electro Magnetic Interference (EMI), is applied in the default configuration. The spread-spectrum clocking (SSC) is turned on and off via the serial control interface.

The 300 MHz HCLK output provides a 200-400 MHz clock signal for the DMD Control Logic of the DLP™ Control ASIC. Frequency selection in 20 MHz steps is possible via the serial control interface. Spread-spectrum clocking with ±1.0% or ±1.5% center spread is applied, which can be disabled via the serial control interface

The CDCDLP223 features a fail safe start-up circuit, which enables the PLLs only if a sufficient supply voltage is applied and a stable oscillation is delivered from the crystal oscillator. After the crystal start-up time and the PLL stabilization time, all outputs are ready for use.

The CDCDLP223 works from a single 3.3-V supply and is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información