CDCE72010RGCT

ACTIVO

Sincronizador de reloj de baja fluctuación y limpiador de fluctuación de 10 salidas | RGC | 64 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CDCE72010RGCT.B, CDCE72010RGCTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCE72010RGCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGC) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para CDCE72010

  • High Performance LVPECL, LVDS, LVCMOS PLL Clock Synchronizer
  • Two Reference Clock Inputs (Primary and Secondary Clock) for Redundancy
    Support with Manual or Automatic Selection
  • Accepts Two Differential Input (LVPECL or LVDS) References up to 500MHz
    (or Two LVCMOS Inputs up to 250MHz) as PLL Reference
  • VCXO_IN Clock is Synchronized to One of Two Reference Clocks
  • VCXO_IN Frequencies up to 1.5GHz (LVPECL)
    800MHz for LVDS and
    250MHz for LVCMOS Level Signaling
  • Outputs Can be a Combination of LVPECL, LVDS, and LVCMOS
    (Up to 10 Differential LVPECL or LVDS Outputs or up to
    20 LVCMOS Outputs), Output 9 can be Converted to an
    Auxiliary Input as a 2nd VC(X)O.
  • Output Divider is Selectable to Divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
    12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 56, 60, 64, 70,
    or 80 On Each Output Individually up to Eight Dividers. (Except for
    Output 0 and 9, Output 0 Follows Output 1 Divider and Output 9
    Follows Output 8 Divider)
  • SPI Controllable Device Setting
  • Individual Output Enable Control via SPI Interface
  • Integrated On-Chip Non-Volatile Memory (EEPROM) to Store Settings
    without the Need to Apply High Voltage to the Device
  • Optional Configuration Pins to Select Between Two Default Settings
    Stored in EEPROM
  • Efficient Jitter Cleaning from Low PLL Loop Bandwidth
  • Very Low Phase Noise PLL Core
  • Programmable Phase Offset (Input Reference to Outputs)
  • Wide Charge-Pump Current Range From 200µA to 3mA
  • Presets Charge-Pump to VCC_CP/2 for Fast Center-Frequency
    Setting of VC(X)O, Controlled Via the SPI Bus
  • SERDES Startup Mode (Depending on VCXO Range)
  • Auxiliary Input: Output 9 can Serve as 2nd VCXO Input to Drive
    All Outputs or to Serve as PLL Feedback Signal
  • RESET or HOLD Input Pin to Serve as Reset or Hold Functions
  • REFERENCE SELECT for Manual Select Between Primary and Secondary
    Reference Clocks
  • POWER DOWN (PD) to Put Device in Standby Mode
  • Analog and Digital PLL Lock Indicator
  • Internally Generated VBB Bias Voltages for Single-Ended Input Signals
  • Frequency Hold-Over Mode Activated by HOLD Pin or SPI Bus to Improve
    Fail-Safe Operation
  • Input to All Outputs Skew Control
  • Individual Skew Control for Each Output with Each Output Divider
  • Packaged in a QFN-64 Package
  • ESD Protection Exceeds 2kV HBM
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°

Descripción de CDCE72010

The CDCE72010 is a high-performance, low phase noise, and low skew clock synchronizer that synchronizes a VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillator) or VCO (Voltage Controlled Oscillator) frequency to one of two reference clocks. The clock path is fully programmable providing the user with a high degree of flexibility. The following relationship applies to the dividers:

Frequency (VCXO_IN or AUX_IN) / Frequency (PRI_REF or SEC_REF) = (P*N)/(R*M)

The VC(X)O_IN clock operates up to 1.5GHz through the selection of external VC(X)O and loop filter components. The PLL loop bandwidth and damping factor can be adjusted to meet different system requirements.

The CDCE72010 can lock to one of two reference clock inputs (PRI_REF and SEC_REF) and supports frequency hold-over mode for fail-safe and system redundancy. The outputs of the CDCE72010 are user definable and can be any combination of up to 10 LVPECL/LVDS outputs or up to 20 LVCMOS outputs. The built-in synchronization latches ensure that all outputs are synchronized for very low output skew.

All device settings, including output signaling, divider value selection, input selection, and many more, are programmable with the SPI (4-wire Serial Peripheral Interface). The SPI allows individual control of the device settings.

The device operates in a 3.3V environment and is characterized for operation from –40°C to +85°C.

The CDCE72010 is available in a 64-pin lead-free “green” plastic quad flatpack package with enhanced bottom thermal pad for heat dissipation. The Texas Instruments package designator is RGC (S-PQFP-N64).

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCE72010RGCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información