CDCF5801DBQR

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Multiplicador y divisor basado en pll de baja fluctuación con líneas de retardo programables hasta menos de 10 ps | DBQ | 24 | -40 to 85

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
CDCF5801DBQR no se recomienda para nuevos diseños
open-in-new Comparar alternativas

Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado

CDCF5801ADBQR ACTIVO Multiplicador y divisor basado en pll de baja fluctuación con líneas de retardo programables hasta menos de 10 ps | DBQ | 24 | -40 to 85 Drop-in replacement

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCF5801DBQ NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CDCF5801

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DBQ) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para CDCF5801

  • Low-Jitter Clock Multiplier: ×1, ×2, ×4, ×8
  • Programmable Bidirectional Delay Steps of 1.3 mUI
  • Output Frequency Range of 25 MHz to 280 MHz
  • Input Frequency Range of 12.5 MHz to 240 MHz
  • Low Jitter Generation
  • Single-Ended REFCLK Input With Adjustable Trigger Level (Works With LVTTL, HSTL, and LVPECL)
  • Differential/Single-Ended Output
  • Output Can Drive LVPECL, LVDS, and LVTTL
  • Three Power Operating Modes to Minimize Power
  • Low Power Consumption (&kt;190 mW at 280 MHz/3.3 V)
  • Packaged in a Shrink Small-Outline Package (DBQ)
  • No External Components Required for PLL
  • Spread Spectrum Clock Tracking Ability to Reduce EMI (SSC)
  • APPLICATIONS
    • Video Graphics
    • Gaming Products
    • Datacom
    • Telecom
    • Noise Cancellation Created by FPGAs

Descripción de CDCF5801

The CDCF5801 provides clock multiplication from a reference clock (REFCLK) signal with the unique capability to delay or advance the CLKOUT/CLKOUTB with steps of only 1.3 mUI through a phase aligner. For every rising edge on the DLYCTRL pin the CLKOUT is delayed by a 1.3-mUI step size as long as the LEADLAG input detects a low signal at the time of the DLYCTRL rising edge. Similarly for every rising edge on the DLYCTRL pin the CLKOUT is advanced by a 1.3-mUI step size as long as the LEADLAG pin is high during the transition. This unique capability allows the device to phase align (zero delay) between CLKOUT/CLKOUTB and any one other CLK in the system by feeding the clocks that need to be aligned to the DLYCTRL and the LEADLAG pins. Also it provides the capability to program a fixed delay by providing the proper number of edges on the DLYCTRL pin, while strapping the LEADLAG pin to dc high or low. Further possible applications are:

  • Aligning the rising edge of the output clock signal to the input clock rising edge
  • Avoiding PLL instability in applications that require very long PLL feedback lines
  • Isolation of jitter and digital switching noise
  • Limitation of jitter in systems with good ppm frequency stability

The CDCF5801 provides clock multiplication and division from a reference clock (REFCLK) signal. The device is optimized to have extremely low jitter impact from input to output. The predivider pins MULT[0:1] and post-divider pins P[0:2] provide selection for frequency multiplication and division ratios, generating CLKOUT/CLOUTKB frequencies ranging from 25 MHz to 280 MHz with clock input references (REFCLK) ranging from 12.5 MHz to 240 MHz. The selection of pins MULT[0:1] and P[1:2] determines the multiplication value of 1, 2, 4, or 8. The CDCF5801 offers several power-down/ high-impedance modes, selectable by pins P0, STOPB and PWRDN. Another unique capability of the CDCF5801 is the high sensitivity and wide common-mode range of the clock-input pin REFCLK by varying the voltage on the VDDREF pin. The clock signal outputs CLKOUT and CLKOUTB can be used independently to generate single-ended clock signals. The CLKOUT/CLKOUTB outputs can also be combined to generate a differential output signal suitable for LVDS, LVPECL, or HSTL/SSTL signaling. The CDCF5801 is characterized for operation over free-air temperatures of -40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCF5801DBQ NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información