CDCLVC1104PWRG4

ACTIVO

Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:4 | PW | 8 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CDCLVC1104PWRG4.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CDCLVC1104

  • High-Performance 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 LVCMOS Clock Buffer Family
  • Very Low Pin-to-Pin Skew < 50 ps
  • Very Low Additive Jitter < 100 fs
  • Supply Voltage: 3.3 V or 2.5 V
  • fmax = 250 MHz for 3.3 V
    fmax = 180 MHz for 2.5 V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Available in 8-, 14-, 16-, 20-, 24-Pin TSSOP Package (All Pin-Compatible)

Descripción de CDCLVC1104

The CDCLVC11xx is a modular, high-performance, low-skew, general-purpose clock buffer family from Texas Instruments.

The entire family is designed with a modular approach in mind. It is intended to round up TI’s series of LVCMOS clock generators.

Seven different fan-out variations, 1:2 to 1:12, are available. All of the devices are pin-compatible to each other for easy handling.

All family members share the same high performing characteristics such as low additive jitter, low skew, and wide operating temperature range.

The CDCLVC11xx supports an asynchronous output enable control (1G) which switches the outputs into a low state when 1G is low.

The CDCLVC11xx family operates in a 2.5-V and
3.3-V environment and are characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información