CDCS501PWR

ACTIVO

Controlador de reloj con registro de tiempo de espectro extendido opcional | PW | 8 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CDCS501PWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCS501PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 150 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CDCS501

  • Part of a Family of Easy to use Clock Generator Devices With Optional SSC
  • SSC Capable Clock Generator / Buffer
  • SSC Controllable via 3 External Pins
    • ±0% to ±1.5% Center Spread
  • 1 External Control Pin for SSC ON / OFF Selection
  • 40 MHz to 108 MHz Single-Ended LVCMOS Input
  • Single 3.3V Device Power Supply
  • Wide Temperature Range -40°C to 85°C
  • Low Space Consumption by 8 Pin TSSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Consumer and Industrial Applications Requiring EMI Reduction through Spread Spectrum Clocking

Descripción de CDCS501

The CDCS501 is a spread spectrum capable, LVCMOS Input Clock Buffer for EMI reduction.

The device is designed to counter common EMI problems in modern electronic designs.

It accepts a 3.3V LVCMOS signal at the input and spread this signal by a small amount, centered around the input frequency. The amount of spread can be selected via 3 control pins. The Functional Table contains detailed information on the amount of spread. A 4th control pin can be used to activate or deactivate the Spread Spectrum Clock Generator.

Selecting SSC_ON = off will turn the Spread Spectrum Clock Generator off only. The device will still pass the LVCMOS signal that’s presented at its input trough to its output. This pin is low active.

The wide operating frequency range covers most commonly used midrange Audio and Video frequencies. The CDCS501 operates in 3.3V environment.

It is characterized for operation from -40°C to 85°C, and available in an 8-pin TSSOP package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCS501PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 150 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información