CDCS503PWR

ACTIVO

Búfer de reloj/multiplicador de reloj con SSC opcional | PW | 8 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CDCS503PWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCS503PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 150 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CDCS503

  • Part of a Family of Easy to use Clock Generator Devices
    With Optional SSC
  • Clock Multiplier With Selectable Output Frequency and
    Selectable SSC
  • SSC Controllable via 2 External Pins
    • ±0%, ±0.5%, ±1%, ±2% Center Spread
  • Frequency Multiplication Selectable Between x1 or x4
    With One External Control Pin
  • Output Disable via Control Pin
  • Single 3.3V Device Power Supply
  • Wide Temperature Range –40°C to 85°C
  • Low Space Consumption by 8 Pin TSSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Consumer and Industrial Applications requiring
      EMI reduction through Spread Spectrum Clocking
      and/or Clock Multiplication

Descripción de CDCS503

The CDCS503 is a spread spectrum capable, LVCMOS Input Clock Buffer with selectable frequency multiplication.

It shares major functionality with the CDCS502 but utilizes a LVCMOS input stage instead of the crystal input stage of the CDCS502. Also an Output Enable pin has been added to the CDCS503.

The device accepts a 3.3V LVCMOS signal at the input.

The input signal is processed by a PLL, whose output frequency is either equal to the input frequency or multiplied by the factor of 4.

The PLL is also able to spread the clock signal by ±0%, ±0.5%, ±1% or ±2% centered around the output clock frequency with a triangular modulation.

By this, the device can generate output frequencies between 8MHz and 108MHz with or without SSC.

A separate control pin can be used to enable or disable the output. The CDCS503 operates in 3.3V environment.

It is characterized for operation from –40°C to 85°C, and available in an 8-pin TSSOP package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCS503PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 150 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información