CDCVF310PWR1G4

ACTIVO

Búfer de reloj 1:10 de alto rendimiento para aplicaciones de uso general con soporte hasta 85 C | PW | 24 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CDCVF310

  • High-Performance 1:10 Clock Driver
  • Pin-to-Pin Skew < 100 ps at VDD 3.3 V
  • VDD Range = 2.3 V to 3.6 V
  • Input Clock Up To 200 MHz (See Figure 7)
  • Operating Temperature Range -40°C to 85°C
  • Output Enable Glitch Suppression
  • Distributes One Clock Input to Two Banks of Five Outputs
  • Packaged in 24-Pin TSSOP
  • Pin-to-Pin Compatible to the CDCVF2310,
    Except the R = 22- Series Damping
    Resistors at Yn
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose Applications

Descripción de CDCVF310

The CDCVF310 is a high-performance, low-skew clock buffer that operates up to 200 MHz. Two banks of five outputs each provide low-skew copies of CLK. After power up, the default state of the outputs is low regardless of the state of the control pins. For normal operation, the outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be placed in a low state when the control pins (1G or 2G, respectively) are held low and a negative clock edge is detected on the CLK input. The outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be switched into the buffer mode when the control pins (1G and 2G) are held high and a negative clock edge is detected on the CLK input. The device operates in a 2.5-V and 3.3-V environment. The built-in output enable glitch suppression ensures a synchronized output enable sequence to distribute full period clock signals.

The CDCVF310 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información