Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD13306W

ACTIVO

Detalles del producto

VDS (V) 12 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 10.2 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 15.5 VGSTH typ (typ) (V) 1 QG (typ) (nC) 8.6 QGD (typ) (nC) 3 QGS (typ) (nC) 1.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 3.5 ID - package limited (A) 3.5 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 12 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 10.2 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 15.5 VGSTH typ (typ) (V) 1 QG (typ) (nC) 8.6 QGD (typ) (nC) 3 QGS (typ) (nC) 1.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 3.5 ID - package limited (A) 3.5 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
DSBGA (YZC) 6 2.1875 mm² (— mm × — mm)
  • Ultra Low on Resistance
  • Low Qg and Qgd
  • Small Footprint 1 × 1.5 mm
  • Low Profile 0.62 mm Height
  • Pb Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Ultra Low on Resistance
  • Low Qg and Qgd
  • Small Footprint 1 × 1.5 mm
  • Low Profile 0.62 mm Height
  • Pb Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free

This 8.8 mΩ, 12 V, N-Channel device is designed to deliver the lowest on resistance and gate charge in a small 1 × 1.5 mm outline with excellent thermal characteristics and an ultra low profile.

This 8.8 mΩ, 12 V, N-Channel device is designed to deliver the lowest on resistance and gate charge in a small 1 × 1.5 mm outline with excellent thermal characteristics and an ultra low profile.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 9
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos CSD13306W 12 V N Channel NexFET Power MOSFET datasheet PDF | HTML 16/03/2015
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31/10/2025
Nota sobre la aplicación MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27/10/2025
Nota sobre la aplicación Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25/03/2024
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18/12/2023
Nota sobre la aplicación Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 14/12/2023
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13/03/2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31/05/2022
Nota sobre la aplicación AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) 14/06/2019

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Soporte de software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD13306W Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM150A.ZIP (3 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

TIDA-010043 — Diseño de referencia del controlador LED lineal, eficiente y de alta corriente para SpO2 y otras apl

Este diseño de referencia proporciona un diseño de referencia de controlador de diodo emisor de luz (LED) protegido, eficiente (controlado por espacio libre), de alta corriente (hasta 1.5 A) y lineal (preciso y rápido) para permitir la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2) y otras (...)
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
DSBGA (YZC) 6 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos