PCSDM65295VCQ

PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Two-phase 180A power module in 9x10x5mm package | VCQ | 72 | -40 to 125

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines QFN-FCMOD (VCQ) | 72
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para CSDM65295

  • Topside-cooled 9 mm x 10 mm x 5 mm LGA package, industry common footprint
  • Integrated inductor
  • High output current capability:
    • Peak current: 180A
    • Continuous current: 130A RMS
    • (Subject to thermal boundary condition)
  • Operating VIN input voltage: 4.5V to 16V
  • Operating VDD Bias: 4.5V to 5.5V
  • High-frequency operation (up to 2MHz)
  • Integrated clamping circuitry for avalanche free operation
  • Temperature compensated bi-directional current sense with current mode reporting (5µA/A)
  • Body braking mode (BB)
  • Forced continuous conduction mode (FCCM) operation
  • Green, RoHS compliant without exemption, and completely Pb free
  • Fault detection
    • High-side short (HSS)
  • Fault protection
    • Over temperature (OT)
    • Cycle-by-cycle negative over current limiting (NOC)
    • Over current protection (OCP)
    • BOOT UVLO

Descripción de CSDM65295

The CSDM65295x family of devices are 2-phase smart power stage modules with high peak current capability. The device family is highly optimized design for use in high-power, high-density synchronous buck converter applications. This product family integrates the driver IC and power MOSFETs into one Pb-free monolithic design to complete the power stage switching function. There are VIN and VDD bypass capacitors integrated into the package for minimum loop inductance and improved ringing.

This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small industry standard 9mm × 10mm × 5 mm footprint.

CSDM65295x integrates accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. This power stage module also includes cycle-by-cycle current limiting, over temperature and short circuit protection, and is designed to be compatible with TPS537xx series controllers.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información