ISO6440FDFPR

ACTIVO

Ais. dig. 4 canales, 4/0, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps | DFP | 16 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DFP) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ISO6440

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid IEC 61508 system design
  • Up to 150Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier:
    • High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
    • Up to 5000VRMS isolation rating
    • Up to 10.4kV surge capability
    • Up to ±200kV/µs minimum CMTI
    • Wide temperature range: –40°C to 125°C ambient operating
  • Supply range: 2.25V to 5.5V
  • Overvoltage Tolerant Inputs
  • Default output high (ISO644x) and low (ISO644xF) options
  • Low propagation delay: 10ns maximum at 5V, 12ns maximum at 3.3V
  • Supports SPI up to: 25MHz at 5V, 20.8MHz at 3.3V
  • Low pulse width distortion: 1.8ns maximum at 5V, 2.2ns maximum at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Small Footprint Packages:
    • Wide-SSOP (DFP-16) Package
    • SSOP (DBQ-16) Package
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información