ISO6521DR

ACTIVO

Aislador digital galvánico ultrapequeño de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V | D | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ISO6521DR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ISO6521

  • Dual channel, CMOS output functional isolators
  • 50Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier with ±150kV/µs typical CMTI
  • Functional Isolation (8-REU):
    • 450VRMS, 637VDC working voltage
    • 2000VRMS, 2828VDC transient voltage (60s)
  • Functional Isolation (8-D):
    • 450VRMS, 637VDC working voltage
    • 2000VRMS, 2828VDC transient voltage (60s)
  • Available in a compact 8-REU package with >2.2mm creepage
  • Wide supply range: 1.71V to 1.89V and 2.25V to 5.5V
  • 1.71V to 5.5V level translation
  • Default output High (ISO652x) and Low (ISO652xF) Options
  • Wide temperature range: –40°C to 125°C
  • 1.8mA per channel typical at 1Mbps at 3.3V
  • Low propagation delay: 11ns typical at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • Ultra-low emissions
  • Leadless-DFN (8-REU) package and Narrow-SOIC (8-D) package options

Descripción de ISO6521

The ISO652x devices are high-performance, dual-channel functional isolators designed for cost sensitive, space constrained applications that require isolation for non-safety applications. The isolation barrier supports a working voltage of 450VRMS / 637VDC and transient over voltages of 2000VRMS / 2828VDC.

The devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TI’s double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO6520 has two isolation channels with both channels in the same direction. ISO6521 has two isolation channels with one channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.

These devices help prevent noise currents on data buses, such as UART, SPI, RS-485, RS-232, and CAN from damaging sensitive circuitry. Through chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the devices have been significantly enhanced to ease system-level ESD and emissions compliance.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información