ISO6721FBDR

ACTIVO

Aislador digital de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V | D | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ISO6721FBDR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ISO6721

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design: ISO6720, ISO6721
  • 50-Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • High lifetime at 450 VRMS working voltage
    • Up to 3000 VRMS isolation rating
    • ±150 kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
  • 1.71-V to 5.5-V level translation
  • Default output High (ISO672xB) and Low (ISO672xFB) Options
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • 1.8 mA per channel typical at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns typical
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Narrow-SOIC (D-8) package
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1
    • GB 4943.1

Descripción de ISO6721

The ISO672xB devices are high-performance, dual-channel digital isolators ideal for cost sensitive applications requiring up to 3000 VRMS (D package) isolation ratings per UL 1577. These devices are also certified by VDE, TUV, CSA, and CQC.

The ISO672xB devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TI’s double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO6720B device has 2 isolation channels with both channels in the same direction. The ISO6721B device has 2 isolation channels with 1 channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on data buses, such as UART, SPI, RS-485, RS-232, and CAN from damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO672xB devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO672xB family of devices is available in a 8-pin SOIC narrow-body (D) package and is a pin-to-pin upgrade to the older generations. For reinforced isolation requirements, refer to the ISO672x-Q1.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información