ISO7021D

ACTIVO

Ultra-low power, basic 2-channel, 1/1, digital isolator with 120uA/ch Icc and ATEX certification | D | 8 | -55 to 125

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7021DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para ISO7021

  • Ultra-low power consumption
    • 4.8µA per channel quiescent current (3.3V)
    • 15µA per channel at 100kbps (3.3V)
    • 120µA per channel at 1Mbps (3.3V)
  • Robust isolation barrier
    • >100-year projected lifetime
    • 3000VRMS isolation rating
    • ±100kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 1.71V to 1.89V and 2.25V to 5.5V
  • Wide temperature range: –55°C to 125°C
  • Small 8-SOIC package (8-D)
  • Signaling rate: Up to 4Mbps
  • Default output High (ISO7021) and Low (ISO7021F) options
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Very low emissions
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 Component Recognition Program
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) and ATEX (EN IEC60079-0 & EN 60079-11)

Descripción de ISO7021

The ISO7021 device is an ultra-low power, multichannel digital isolator that can be used to isolate CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Innovative edge based architecture combined with an ON-OFF keying modulation scheme allows these isolators to consume very-low power while meeting 3000VRMS isolation rating per UL1577. The per channel dynamic current consumption of the device is under 120µA/Mbps and the per channel static current consumption is 4.8µA at 3.3V, allowing for use of the ISO7021 in both power and thermal constrained system designs.

The device can operate as low as 1.71V, as high as 5.5V , and is fully functional with different supply voltages on each side of isolation barrier. The two-channel isolator comes in a narrow body 8-SOIC package with one forward and one reverse-direction channel in a 8-SOIC package. The device has default output high and low options. If the input power or signal is lost, default output is high for the ISO7021 device without the suffix F and low for the ISO7021F device with the F suffix. See the Device Functional Modes section for more information.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7021DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información