ISO7240CFDWR

ACTIVO

Aislador digital de 4 canales, 4/0 | DW | 16 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ISO7240CFDWR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7240CFDW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ISO7240CF

  • 25 and 150Mbps Signaling Rate Options
    • Low Channel-to-Channel Output Skew; 1ns Maximum
    • Low Pulse-Width Distortion (PWD); 2ns Maximum
    • Low Jitter Content; 1ns Typ at 150Mbps
  • Selectable Default Output (ISO7240CF )
  • > 25-Year Life at Rated Working Voltage (see Isolation Lifetime Projection)

  • 4-kV ESD Protection
  • Operates With 3.3V or 5V Supplies
  • High Electromagnetic Immunity
  • –40°C to +125°C Operating Temperature Range
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1 certifications

Descripción de ISO7240CF

The ISO7240x, ISO7241x, and ISO7242x devices are quad-channel digital isolators with multiple channel configurations and output-enable functions. These devices have logic-input and logic-output buffers separated by Texas Instrument’s silicon-dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help block high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7240x family of devices has all four channels in the same direction. The ISO7241x family of devices has three channels in the same direction and one channel in the opposition direction. The ISO7242x family of devices has two channels in each direction.

The devices with the C suffix (C option) have TTL input thresholds and a noise-filter at the input that prevents transient pulses from being passed to the output of the device. The devices with the M suffix (M option) have CMOS VCC/2 input thresholds and do not have the input noise filter or the additional propagation delay.

The ISO7240CF device has an input disable function on pin 7, and a selectable high or low failsafe-output function with the CTRL pin (pin 10). The failsafe output is a logic high when a logic high is placed on the CTRL pin or the pin is left unconnected. If a logic low signal is applied to the CTRL pin, the failsafe output becomes a logic-low output state. The input disable function of the ISO7240CF device prevents data from being passed across the isolation barrier to the output. When the inputs are disabled or VCC1 is powered down, the outputs are set by the CTRL pin.

These devices can be powered from 3.3V or 5V supplies on either side, in any combination. The signal input pins are 5V tolerant regardless of the voltage supply level that is used.

These devices are characterized for operation over the ambient temperature range of –40°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO7240CFDW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información