Inicio Administración de potencia Interruptores de carga

LM3544

ACTIVO

Detalles del producto

Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Overcurrent response Current limiting (fixed) Rating Catalog Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.56 Enable Active High, Active Low
Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Overcurrent response Current limiting (fixed) Rating Catalog Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.56 Enable Active High, Active Low
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS2044B ACTIVO Interruptor de alimentación USB de 4 canales, carga de 0.5 A, de 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activo-bajo This product features 70-mΩ RDS(on) and lower 1 ku price.
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
TPS2041C ACTIVO Interruptor de alimentación USB con carga de 0.5 A, 4.5-5.5 V, y 97 mΩ, activa baja, descarga de sal This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos LM3544 Quad Port USB Power Distribution Switch and Over-Current Protection datasheet (Rev. C) 15/05/2013
Certificado US-38419-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 27/06/2022
Certificado UL Certificate of Compliance Vol1-Sec2 E205202 23/03/2018

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos