REF54500CFKHT

ACTIVO

Deriva de 0.8 ppm/°C (máx.), ruido de 0.11 pmp-p 1/f, referencia de voltaje de precisión de corriente de 380 μA | FKH | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
REACH Affected
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LCCC (FKH) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para REF54

  • Low temperature drift coefficient:
    • 0.8ppm/°C maximum (C grade, 0°C to 70°C)
    • 1.5ppm/°C maximum (Q grade, –40°C to 125°C)
  • Low noise (0.1Hz to 10Hz):
    • 0.11ppmp-p with CNR = 100µF
    • 0.45ppmp-p with CNR = Open
  • High accuracy: ±0.02% maximum
  • Low quiescent current: 380µA maximum
  • Low long-term stability (1khr): 25ppm, SOIC
  • Low long-term stability (1khr): 3ppm, Ceramic
  • Designed for a wide range of applications:
    • Wide input voltage up to 18V
    • Output current: ±10mA
    • Voltage options: 2.5V, 3V, 4.096V, 4.5V, 5V
  • Fit for all design requirement:
    • Stable with 1µF to 100µF output low-ESR capacitor
    • High PSRR: 100dB at 1kHz
    • Operating temperature range: −40°C to +125°C
    • Pin-to-pin to REF50xx family when TEMP pin is not used

Descripción de REF54

The REF54 is a family of high precision, low-drift, low current consumption series voltage reference devices. The REF54 family offers low temperature drift coefficient (0.8ppm/°C), low-noise (0.11ppmp-p) and high accuracy (±0.02%) while consuming 380µA current. The REF54 with low long-term drift (3ppm LCCC; 25ppm SOIC), excellent load and line regulation helps meet strict performance requirements of high precision applications. The device family is designed as a companion device for high-resolution data converters such as ADS8900B, ADS127L11, ADS1285, and DAC11001B.

The REF54 family supports wide supply voltage rating of 18V. The REF54 device supports up to 10mA load current.

The REF54 is specified for the two temperature ranges, C grade is specified for from 0°C to 70°C and Q grade is specified for from –40°C to +125°C. The wide temperature range enables operation across various industrial applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información