REF6030IDGKT

ACTIVO

Referencia de tensión de alta precisión de 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación | DGK | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: REF6030IDGKT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF6030IDGKR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines null | null
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para REF60

  • Excellent temperature drift performance
    • 5ppm/°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • Extremely low noise
    • Total noise: 5µVRMS with 47µF capacitor
    • 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3µVPP/V
  • Integrated ADC drive buffer
    • Low output impedance: < 50mΩ (0kHz to 200kHz)
    • First sample precise to 18 bits with ADS8881
    • Enables burst-mode DAQ systems
  • Low supply current: 820µA
  • Low shutdown current: 1µA
  • High initial accuracy: ±0.05%
  • Very-low noise and distortion
  • Output current drive: ±4mA
  • Programmable short-circuit current
  • Verified to drive REF pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of wideband ΔΣ ADCs

Descripción de REF60

The REF6000 family of voltage references have an integrated low output impedance buffer that enable the user to directly drive the REF pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and Delta-Sigma ADCs, switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. To support this dynamic load the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance (high-bandwidth) buffer. The REF6000 family devices are an excellent choice, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as other digital-to-analog converters (DACs).

The REF6000 family of voltage references are able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF60xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 5ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF6030IDGKR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información