Detalles del producto

Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 11.5 Breakdown voltage (min) (V) 36.7 Number of channels 1 Clamping voltage (V) 53
Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 11.5 Breakdown voltage (min) (V) 36.7 Number of channels 1 Clamping voltage (V) 53
SOT (DYP) 2 12.875 mm² (5.15 mm × 2.5 mm)
  • 100% Pb-free TVS diode
  • 600W Peak Pulse Power (10/1000µs)
  • Excellent clamping capability
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • SMAF low profile package: < 1.1mm
  • Footprint compatible with standard SMAJ
  • Fully ROHS compliant without exceptions
  • 100% Pb-free TVS diode
  • 600W Peak Pulse Power (10/1000µs)
  • Excellent clamping capability
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • SMAF low profile package: < 1.1mm
  • Footprint compatible with standard SMAJ
  • Fully ROHS compliant without exceptions

The SMA6F33A series is a 600W transient voltage suppressor designed to protect senstive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2 and surge transient events (IEC 61643-321).

The SMAF is a low profile package with the same power performance as the SMAJ. The low-profile SMAF package delivers high surge capability in a compact 4.2mm × 2.5mm footprint with a maximum height of 1.1mm, enabling space-efficient protection with footprint compatibility to standard SMA.

The device offers suitable clamping performance, low leakage current, and is appropriate for a wide range of applications including power supplies, telecom, computing, industrial, and consumer electronics.

The SMA6F33A series is a 600W transient voltage suppressor designed to protect senstive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2 and surge transient events (IEC 61643-321).

The SMAF is a low profile package with the same power performance as the SMAJ. The low-profile SMAF package delivers high surge capability in a compact 4.2mm × 2.5mm footprint with a maximum height of 1.1mm, enabling space-efficient protection with footprint compatibility to standard SMA.

The device offers suitable clamping performance, low leakage current, and is appropriate for a wide range of applications including power supplies, telecom, computing, industrial, and consumer electronics.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SMA6F33A TVS Protection Diode datasheet PDF | HTML 30/09/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

ESDEVM — Módulo de evaluación universal para paquetes de diodos ESD, incluidos 0402, 0201 y otros

El módulo de evaluación (EVM) de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD) es una plataforma de desarrollo para la mayor parte de nuestra cartera de ESD. La placa viene con todas los espacios ESD tradicionales para probar muchos dispositivos. Los dispositivos se pueden soldar en (...)
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT (DYP) 2 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos