Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas AND

SN74HCS09-Q1

ACTIVO

Detalles del producto

Technology family HCS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) 0 Input type Schmitt-Trigger Output type Open-drain Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) 0 Input type Schmitt-Trigger Output type Open-drain Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 5V
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 5V

This device contains four independent 2-input AND gates with open-drain outputs and Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

This device contains four independent 2-input AND gates with open-drain outputs and Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74AC09-Q1 ACTIVO Puerta AND de 4 canales, 2 entradas y 2 V a 6 V para uso automotriz Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC125-Q1 ACTIVO Búferes no inversores de 4 canales de 2 V a 6 V con salidas de tres estados para uso automotriz Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74HCS09 -Q1 Automotive Quadruple 2-Input AND Gates with Open-Drain Outputs and Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. B) PDF | HTML 10/10/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Modelo de simulación

SN74HCS09 IBIS Model

SCLM169.ZIP (162 KB) - Modelo IBIS
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos